Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:34:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



CRB30/92-XL
Spannlager
Spannlager CRB, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
CRB30/92

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 93 mm | Außendurchmesser |
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
B2 | 40,7 mm | Breite total |
B1 | 35,8 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
1.400 N | Tragfähigkeit (Gummiring) | |
≈m | 0,47 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 98 mm | Flanschdurchmesser |
C1 | 5 mm | Dicke Flansch |
D2 | 56 mm | Borddurchmesser Gummiring |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
S2 | 14 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Gummiring Bordseite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE30-XL-NPP | Lagerbezeichnung | |
Shore A | 80 ° | Härte Gummiring |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch