Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:16:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSRD25-150-L0
Riemenspannrolle
Riemenspannrollen RSRD..-L0, für Rundriemen, Stahl- und Hanfseile
Ersetzt
RSR D.25.150.LO
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0 mm | Obere Toleranz |
d | -0,01 mm | Untere Toleranz |
D1 | 133 mm | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe |
C1 | 24 mm | Breite Riemenscheibe |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,78 kg | Gewicht |
Abmessungen
D2 | 154 mm | Außendurchmesser Riemenscheibe |
B | 21 mm | Breite |
BL | 17 mm | Breite Riemenlaufbahn |
Betriebsbedingungen für Lager RSRD25-150-L0
In Arbeit für RSRD25-150-L0
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Alle

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch