Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:17:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSRD20-160-L0
Riemenspannrolle
Riemenspannrollen RSRD..-L0, für Rundriemen, Stahl- und Hanfseile
Ersetzt
RSR D.20.160.LO
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0 mm | Obere Toleranz |
d | -0,01 mm | Untere Toleranz |
D1 | 136,5 mm | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe |
C1 | 17,5 mm | Breite Riemenscheibe |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,61 kg | Gewicht |
Abmessungen
D2 | 155,8 mm | Außendurchmesser Riemenscheibe |
B | 17,7 mm | Breite |
BL | 13,5 mm | Breite Riemenlaufbahn |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.