Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:08:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 16 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,26 mm | Obere Toleranz |
d | 0,13 mm | Untere Toleranz |
D1 | 101 mm | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe |
C1 | 36 mm | Breite Riemenscheibe |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 219 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a | 10 ° | Öffnungswinkel Riemenlaufbahn |
Abmessungen
D2 | 117 mm | Außendurchmesser Riemenscheibe |
B | 18,3 mm | Breite |
BL | 25,4 mm | Breite Riemenlaufbahn |



Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden