Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:27:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,08 mm | Obere Toleranz |
d | -0,05 mm | Untere Toleranz |
D1 | 61,6 mm | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe |
C1 | 20 mm | Breite Riemenscheibe |
Cr | 7.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 193 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,22 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a | 32 ° | Öffnungswinkel Riemenlaufbahn |
8, 10, (12,5) | Größenkennziffer |
Abmessungen
D2 | 90 mm | Außendurchmesser Riemenscheibe |
B | 14,4 mm | Breite |
BL | 12,4 mm | Breite Riemenlaufbahn |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden