Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:40:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,47 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 21,6 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 6,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager UK208-OSE
In Arbeit für UK208-OSE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.