Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:20:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RA100-NPP-B-L402/70-OSE
Spannlager
Spannlager RA..-NPP-B-L402/70-OSE
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 25,4 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 21,4 mm | Breite |
Cur | 400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 132 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
S | 7,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 30,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Fett | L402/70 | L402/70 |
Ohne Spannelement | OSE | Lager ohne Verriegelungselement |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch