Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:39:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 42,9 mm | Breite |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,47 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 23,68 mm | Breite über Dichtungen |
S | 17,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 46,83 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
A | 6 mm | Gewindeabstand |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden