Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:15:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15,875 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 15,875 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 27,3 mm | Breite |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 97,001 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
S | 11,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 23,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 3,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 4 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch