Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:24:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 5 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 14 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 1.780 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 940 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 49 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 51.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 31.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,005 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 6,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 12,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 11,21 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 12,7 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 8,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 8,5 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 6,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
Eigenschaften