Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:41:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


S685-2Z>N
Rillenkugellager
Rillenkugellager S68..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 5 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 11 mm | Außendurchmesser |
B | 5 mm | Breite |
Cr | 609 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 226 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7,5 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 71.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,93 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 5,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 10,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,15 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
D2 | 9,9 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d2 | 6,2 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 11,2 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >N | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Werkstoffkombination | S | Edelstahl |
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften