Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:31:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC6330-G
Rillenkugellager
Rillenkugellager HC63..-G, Hybridlager, einreihig, Generatorenlager, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 65 mm | Breite |
Cr | 330.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 380.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 20,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 167 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 303 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 266,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 205,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 18 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.