Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:52:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6411-C
Rillenkugellager
Rillenkugellager 64..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 101.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 60.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 126 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 118,22 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 121,4 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 87,73 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 85,59 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.