Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:21:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6408-C-2Z-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 64..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 68.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 53 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 97 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 92,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 95,22 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 68,64 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 66,74 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C