Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:41:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6326-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6326M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite |
Cr | 244.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 214.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 147 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 263 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 231,25 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 178,88 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,5 | Berechnungsfaktor |