Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:17:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6322-2Z
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6322.2Z, 6322.2ZR
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 201.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 165.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,981 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 197,54 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 203,14 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 152,85 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |