Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:38:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6311-C-2Z-L100-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 29 mm | Breite |
Cr | 83.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 47.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 102,15 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 105,3 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 74,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 72,54 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,9 | Berechnungsfaktor |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C