Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:08:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6305-C-HRS-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 790 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,222 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 32 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 51,55 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 53,8 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 35,45 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 34,12 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | HRS | Berührende Dichtung einseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.