Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:40:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


629-C-2HRS>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 9 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 5.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.970 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 136 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 28.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,019 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 11,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 23,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 21,34 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 23,09 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 14,66 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 13,69 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch