Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:06:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6268-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
B | 92 mm | Breite |
Cr | 550.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 890.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 27.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.790 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.270 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 118 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 366 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 594 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 529,95 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 446,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,4 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6268-M
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.