Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:11:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


626-2RSR-HLN
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
B | 6 mm | Breite |
Cr | 2.610 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.050 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,007 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 8,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 16,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 15,5 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 16,7 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 10,4 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 9 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLN | - |
Dichtung | 2RSR | Berührend abgedichtet, beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch