Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:34:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62300-A-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 623..-A-2RSR, einreihig, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 8.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.450 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 270 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 60 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 27,25 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 30,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 17,85 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 16,1 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 11,3 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.