Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:41:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6228-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6228M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
Cr | 188.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 165.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,28 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 154 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 236 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 213,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 175,9 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,9 | Berechnungsfaktor |