Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:42:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6222-Z-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-Z, einreihig, Deckscheibe, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6222ZR.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 153.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 117.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,72 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 122 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 188 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 171,68 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 177,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 138 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.