Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6220-J20AB
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 93.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 112 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 168 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 155,45 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 125,08 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager