Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:01:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6212-M-J20AA-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 110 mm | Außendurchmesser |
| B | 22 mm | Breite |
| Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 36.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 12.100 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 6.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 69 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 96,1 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 75,75 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,5 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.