Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6204-C-TVH-C4>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-TVH, einreihig, Generation C, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 14.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 455 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 24.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 18.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,093 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 25,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 39,06 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 41 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 27,94 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 26,77 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch