Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:47:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6203-C-2Z>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 11.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 24.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 20.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,065 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 21,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 35,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 32,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 34,84 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 24,13 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 22,97 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch