Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:36:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6203-2Z-L038
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 285 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 18.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 66 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 21,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 35,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 33,12 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 34,38 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 24 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden