Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:44:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 7.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 203 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 33.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 22.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 35,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 16,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 27,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 25,82 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 27,35 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 18,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,3 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte