Sie wurden zur Produktseite weitergeleitet, die Ihrem Suchbegriff entspricht.
Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:36:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1228-M
Pendelkugellager
Pendelkugellager 12..-M, Massivkäfig Messing
Ersetzt
1228M
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 163.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 154 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 236 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 220,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 175 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
C1 | 2,7 mm | Wälzkörperüberstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,21 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,03 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,68 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,17 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch