Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:56:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


619/750-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 750 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.000 mm | Außendurchmesser |
B | 112 mm | Breite |
Cr | 730.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.670.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 33.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.020 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 690 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 248 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 773 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 977 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 921,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 833,15 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.