Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:04:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


619/1180-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
619/1180M


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 1.180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.540 mm | Außendurchmesser |
B | 160 mm | Breite |
Cr | 1.290.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.850.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 60.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 640 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 410 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 797 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 1.208 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.512 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 1.423,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 1.299 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,2 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.