Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:49:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61888-MA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61888MA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 227.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 355.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.980 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.190 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 23,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 450,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 529,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 507,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 474,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.