Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:54:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


618/800-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
618/800M
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 800 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 980 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite |
Cr | 550.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.270.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 24.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.040 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 630 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 136 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 818 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 962 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 923,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 858,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |