Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:48:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


608-2RSR-HLN
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 3.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.370 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 85 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,012 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 10 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 20 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 18 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 12,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLN | - |
Dichtung | 2RSR | Berührend abgedichtet, beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften