Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:27:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 560 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite |
Cr | 455.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 750.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 21.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.910 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.470 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 398 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 542 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 504,25 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 438,35 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,1 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.