Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6072-M-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6072M.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite |
Cr | 460.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 740.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 22.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.970 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.530 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 66,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 378 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 522 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 489 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 423,65 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |