Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:14:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


607-2RSR-C3-HLN
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 7 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
B | 6 mm | Breite |
Cr | 2.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.060 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 65 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 25.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,007 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 9 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 17 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 15,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 16,7 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 10,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 9,4 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLN | - |
Dichtung | 2RSR | Berührend abgedichtet, beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |