Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:14:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6026-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6026.2RSR
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 113.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 101.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.750 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 3,42 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 138,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 191,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 177,92 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 182,08 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 152,85 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,8 | Berechnungsfaktor |