Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:26:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 53.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 43.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,07 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 91 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 124 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 116,04 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 99,54 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,7 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.