Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:47:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6013-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6013M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 25.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,511 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 71 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 94 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 88,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 91,52 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 76,225 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,7 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.