Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:50:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 17.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 16.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,146 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 39,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 57,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 53,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 55,4 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 43,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,9 | Berechnungsfaktor |