Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:25:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6002-C-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 6.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.850 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 191 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 37.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 23.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,027 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 17 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 26,84 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 28,75 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 20,16 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 19,18 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14 | Berechnungsfaktor |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch