Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:50:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6001-C-2Z>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 5.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.370 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 164 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 36.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 26.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,021 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 26 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 23,34 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 25,1 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 16,66 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 15,69 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch