Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:08:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6000-C>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 5.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.970 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 136 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 44.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 30.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,017 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 12 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 24 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 21,34 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 23,09 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 14,66 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 13,69 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6000-C
In Arbeit für 6000-C
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch