Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:39:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 145 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 42.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 41.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,922 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 99,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 140,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 128,28 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 113,78 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,6 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch