Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:26:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16009-A
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160..-A, einreihig, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 16.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 720 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 48,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 71,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 67 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 57 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,1 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Geänderte Innenkonstruktion | A | Designvariante A |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |