Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:07:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1319-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 13..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
1319K.M.C3
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 134.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 51.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 109 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 126 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 102 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 169,85 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 127,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
C1 | 1,6 mm | Wälzkörperüberstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,25 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,88 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H319 | Spannhülse |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch