Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:37:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
B | 54 mm | Breite |
Cr | 180.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 87.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 14,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 164 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 256 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 237,85 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 186,74 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
C1 | 3,3 mm | Wälzkörperüberstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,91 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,05 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |